Magnetventilspole, AY120C, US spade, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 120, Multipakk
042N4233
Elektrisk kobling: US spade, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 120, Kapslingsgrad IP: IP00
042N4233
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV220S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | US Spade |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 0,25 tommer |
| Elektrisk kontakt | 2 x spader |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Blå |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 120 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 110 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 120 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Min [V] | 110 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 120 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Min [V] | 110 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkjenning | UAcURus |
| Identisk produkt | 042N8233 |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | Coil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | AY120C |
| Reservedelnummer | 042N4233 |
| Samsvar | UL 429 |
| Servicebar | Nei |
| Spolefesting | Påklipsing |
| Spoletilkobling | US 0,25" spade |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 8.0 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 8.0 W |
| Strømforbruk 50Hz [VA] | 16.0 VA |
| Strømforbruk 60Hz [VA] | 16.0 VA |
| Typedesign | AY120C |
| UL godkjenningsfilnavn | MH29671 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.106 Kilogram |
| Nettovekt | 0.096 Kilogram |
| Volume | 0.098 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |