Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AK012C

Magnetventilspole, AK012C, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 12, Multipakk

042N0846

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 12, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC12 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]12 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]12 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionAKO12C SPOLE 12V 50/60HZ 3W
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeAK012C
ServicebarNei
SpolefestingFingerskrue
SpoletilkoblingDIN-spade
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz3.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz2.5 W
Strømforbruk 50Hz [VA]6.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]5.0 VA
TypedesignAK012C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.118 Kilogram
Nettovekt0.106 Kilogram
Volume0.089 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423063567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm