Magnetventilspole, AK024D, DIN-spade, Matespenning [V] DC: 24, Multipakk
042N0844
Elektrisk kobling: DIN-spade, Matespenning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00
042N0844
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | DIN-spade |
| Elektrisk koblingsstandard | EN175301-803 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk kontakt | 3 x spader |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | AK024D SPOLE 24VDC, 3W |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | AK024D |
| Servicebar | Nei |
| Spolefesting | Fingerskrue |
| Spoletilkobling | DIN-spade |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] DC | 3.5 W |
| Typedesign | AK024D |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.11 Kilogram |
| Nettovekt | 0.103 Kilogram |
| Volume | 0.093 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049905 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |