Magnetventilspole, AB012C, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 12, Multipakk
042N0805
Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 12, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP00
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: AB, AB, AB
042N0805
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV210AEV220AEV310A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | DIN-spade |
| Elektrisk koblingsstandard | EN175301-803 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk kontakt | 3 x spader |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart |
| Forsyningsspenning [V] AC | 12 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 12 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 12 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | Coil AB012C 12V 50/60Hz Spade |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | AB012C |
| Servicebar | Nei |
| Spolefesting | Fingerskrue |
| Spoletilkobling | DIN-spade |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] | 4.5 W |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 4.5 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 4.5 W |
| Typedesign | AB012C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.062 Kilogram |
| Nettovekt | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.087 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423064854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |