Magnetventilspole, AB110C, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Multipakk
042N0804
Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Kapslingsgrad IP: IP00
042N0804
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | EV210AEV220AEV310A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | DIN-spade |
| Elektrisk koblingsstandard | EN175301-803 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk kontakt | 3 x spader |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart |
| Forsyningsspenning [V] AC | 110 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 110 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 110 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | Coil AB110C 110V 50/60Hz Spade |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | AB110C |
| SCIP dossier produktnavn | Solenoid coils |
| Servicebar | Nei |
| Spolefesting | Fingerskrue |
| Spoletilkobling | DIN-spade |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 4.5 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 4.5 W |
| Strømforbruk 50Hz [VA] | 8.0 VA |
| Strømforbruk 60Hz [VA] | 6.0 VA |
| Typedesign | AB110C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.058 Kilogram |
| Nettovekt | 0.049 Kilogram |
| Volume | 0.088 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423050567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |