Termostat, MBC 8100
061B820766
Temperaturområde [°C]: -10 - 30, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapslingsgrad IP: IP65
061B820766
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alarmsignal | Fallende |
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differanse (FS) [K] | 3.0 K |
| Differansetype | Fast (maks-verdi) |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | DIN-plugg |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 11 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrikkinnstilling (FS) [°C] | 3.0 °C |
| Følerlommelengde min. [mm] | 65 mm |
| Følerlommelengde min. [tommer] | 2 9/16 in |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 1/2 x 2 in |
| Følertype | Ekstern pære |
| Godkjenning | RoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 39 37/100 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1000 mm |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kobling for lomme eller slange | M 18 x 1.5 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Ladetype | Adsorpsjon |
| Maks. følertemperatur [°C] | 80 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 176.0 °F |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Termostat |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | MBC 8100 |
| SCIP dossier nr. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dossier produktnavn | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Servicebar | Nei |
| Spesifikasjonsnøkkel | 1221-1A01000 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 86 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.597 Kilogram |
| Nettovekt | 0.308 Kilogram |
| Volume | 3.48 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |