Danfoss logo
MBC 8100_061B815466

Termostat, MBC 8100

061B818566

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapslingsgrad IP: IP65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AlarmsignalStigende
Antall per emballasjeformat6 stk.
ArmeringJa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differanse (FS) [K]4.0 K
DifferansetypeFast (maks-verdi)
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling (FS) [°C]80.0 °C
Fabrikkinnstilling typeDedikert
Følerlommelengde min. [mm]65 mm
Følerlommelengde min. [tommer]2 9/16 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]1/2 x 2 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Kap.rørlengdedel [tommer]78 3/4 in
Kapillarrørlengde [mm]2000 mm
Kapslingsgrad IPIP65
Kobling for lomme eller slangeM 18 x 1.5
KontaktfunksjonSPDT
Egenskaper
Verdi
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]220 °C
Maks. følertemperatur [°F]428.0 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeMBC 8100
SCIP dossier nr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier produktnavnMBC 8100 8000 Temperature Switch
ServicebarNei
Spesifikasjonsnøkkel2431-0A02000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]158 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UtstyrArmert hette rør

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.692 Kilogram
Nettovekt0.35 Kilogram
Volume3.48 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423269860
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm