Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostat, KPS83

060L415766

Temperaturområde [°C]: 100 - 200, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP67
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KPS

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
ArmeringJa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]30.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]6.5 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.]30.0 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.]6.5 K
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk kobl. kommentarerMetallkabelnippel
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Følerlommelengde min. [mm]110 mm
Følerlommelengde min. [tommer]4 3/8 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]1/2 x 3 1/2 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinaTYSKUL
Kap.rørlengdedel [tommer]196 7/8 in
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Egenskaper
Verdi
Kobling for lomme eller slangeM 18 x 1.5
KontaktfunksjonSPDT gull
KontaktklasseAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]300 °C
Maks. følertemperatur [°F]572.0 °F
Material DescriptionKPS83 Termostat M/10
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPS83
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperaturområde [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]100 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]392 °F
Temperaturområde [°F] [min.]212 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UL godkjenningsfilnavnE73170
UL markYes
UtstyrArmert hette rør

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.523 Kilogram
Nettovekt1.523 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume3.684 Liter
EAN/UPC5702423228591