Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostat, KPS80

060L313266

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 8000, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
ArmeringJa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)142
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]18.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]4.5 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.]18.0 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.]4.5 K
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk kobl. kommentarerMetallkabelnippel
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Følerlommelengde min. [mm]110 mm
Følerlommelengde min. [tommer]4 3/8 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]1/2 x 3 1/2 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Height (EF000040)142
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Egenskaper
Verdi
Kap.rørlengdedel [tommer]315 in
Kapillarrørlengde [mm]8000 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Kobling for lomme eller slangeM 18 x 1.5
KontaktfunksjonSPDT gull
KontaktklasseAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]220 °C
Maks. følertemperatur [°F]428.0 °F
Material DescriptionKPS 80 TERMOSTAT 8M ARM.KAP.R.
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPS80
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]158 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UL godkjenningsfilnavnE73170
UL markYes
UtstyrArmert hette rør
Width (EF000008)142

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.76 Kilogram
Nettovekt1.672 Kilogram
Volume3.684 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423147847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm