Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostat, KPS79

060L312266

Temperaturområde [°C]: 50 - 100, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
ArmeringJa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]16.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]4.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.]16.0 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.]4.0 K
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk kobl. kommentarerMetallkabelnippel
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Følerlommelengde min. [mm]110 mm
Følerlommelengde min. [tommer]4 3/8 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]1/2 x 3 1/2 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Kap.rørlengdedel [tommer]196 7/8 in
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Egenskaper
Verdi
Kobling for lomme eller slangeM 18 x 1.5
KontaktfunksjonSPDT gull
KontaktklasseAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]200 °C
Maks. følertemperatur [°F]392.0 °F
Material DescriptionKPS 79 TERMOSTAT 5M ARM.KAP.R.
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPS79
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]122 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UL godkjenningsfilnavnE73170
UL markYes
UtstyrArmert hette rør

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.56 Kilogram
Nettovekt1.482 Kilogram
Volume3.684 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423147748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm