Termostat, KPS77
060L310066
Temperaturområde [°C]: 20 - 60, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Følertype: Stiv føler, Kapslingsgrad IP: IP67
060L310066
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 14.0 °C |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.] | 3.0 °C |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.] | 14.0 K |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.] | 3.0 K |
| Differansetype | Justerbar |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobl. kommentarer | Metallkabelnippel |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Følerlommelengde min. [mm] | 110 mm |
| Følerlommelengde min. [tommer] | 4 3/8 in |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Følertype | Stiv føler |
| Godkjenning | RoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kobling for lomme eller slange | M 18 x 1.5 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontaktfunksjon | SPDT gull |
| Kontaktklasse | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Ladetype | Adsorpsjon |
| Maks. følertemperatur [°C] | 130 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 266.0 °F |
| Material Description | KPS 77 TERMOSTAT 110MM FAST |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Termostat |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KPS77 |
| SCIP dossier nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier produktnavn | KP KPS KPU Thermostat |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 20 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 68 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| UL godkjenningsfilnavn | E73170 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.94 Kilogram |
| Nettovekt | 0.802 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147540 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |