Termostat, CAS1080
060L502066
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Stiv føler, Kapslingsgrad IP: IP67
060L502066
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alarmsignal | Stigende |
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Deler inkludert | Følerlomme |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differanse (FS) [K] | 3.0 K |
| Differansetype | Fast (maks-verdi) |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobl. kommentarer | Metallkabelnippel |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Fabrikkinnstilling (FS) [°C] | 80.0 °C |
| Fabrikkinnstilling type | Dedikert |
| Følerlomme kobl. lengde [mm] | 75 mm |
| Følerlomme kobl. størrelse | 3/4 |
| Følerlomme kobl. type | G |
| Følerlommelengde min. [mm] | 200 mm |
| Følerlommelengde min. [tommer] | 7 7/8 in |
| Følerlommemateriale | Messing |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 1/2 x 2 1/2 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Følertype | Stiv føler |
| Godkjenning | RoHS KinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Height (EF000040) | 138 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kobling for lomme eller slange | M 18 x 1.5 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC14=0.1 A, 220 VAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Ladetype | Adsorpsjon |
| Maks. følertemperatur [°C] | 220 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 428.0 °F |
| Material Description | CAS 1080 TERMOSTAT, 2-TRINN |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -32 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Termostat |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | CAS1080 |
| SCIP dossier nr. | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| SCIP dossier produktnavn | CAS Thermostat |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 158 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Width (EF000008) | 138 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.116 Kilogram |
| Nettovekt | 1.06 Kilogram |
| Volume | 5.087 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |