Danfoss logo
Thermostat, CAS181_060L319766

Termostat, CAS181

060L319866

Temperaturområde [°C]: 60 - 150, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
ArmeringJa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deler inkludertPakningssett
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. innstilling Min. område [K]2.5 K
DifferansetypeFast (maks-verdi)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk kobl. kommentarerMetallkabelnippel
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Følerlommelengde min. [mm]110 mm
Følerlommelengde min. [tommer]4 3/8 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]1/2 x 3 1/2 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Kap.rørlengdedel [tommer]196 7/8 in
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Kapslingsgrad IPIP67
Egenskaper
Verdi
Kobling for lomme eller slangeM 18 x 1.5
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]250 °C
Maks. følertemperatur [°F]482.0 °F
Material DescriptionCAS181 Thermostat M/10
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-32 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeCAS181
SCIP dossier nr.eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP dossier produktnavnCAS Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]140 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.52 Kilogram
Nettovekt1.444 Kilogram
Volume3.684 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423148431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm