Brytertilbehør, Følerlomme
060L440966
Typedesign: Følerlomme, Brukt til produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Følerlommelengde min. [mm]: 110, Trykkinntak kobl. type: R, Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]: 1/2, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10
060L440966
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | CASKPSMBCRT |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Pakningssett |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følerlomme kobl. lengde [mm] | 22 mm |
| Følerlommelengde min. [mm] | 110 mm |
| Følerlommelengde min. [tommer] | 4 3/8 in |
| Følerlommemateriale | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Innv. følerlomme Ø [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Følerlomme |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkinntak innv./utv. | Male |
| Trykkinntak kobl. std. | ISO 7-1 |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/2 |
| Trykkinntak kobl. type | R |
| Typedesign | Følerlomme |
| Utv. følerlomme Ø [mm] | 15.0 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.117 Kilogram |
| Nettovekt | 0.117 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.14 Liter |
| EAN/UPC | 5702428439558 |