Brytertilbehør, Følerlomme
060L426266
Typedesign: Følerlomme, Brukt til produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Følerlommelengde min. [mm]: 75, Trykkinntak kobl. type: G, Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]: 1/2, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12
060L426266
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | CASKPSMBCRT |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følerlomme kobl. lengde [mm] | 22 mm |
| Følerlommelengde min. [mm] | 75 mm |
| Følerlommelengde min. [tommer] | 3 in |
| Følerlommemateriale | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Innv. følerlomme Ø [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Følerlomme |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkinntak innv./utv. | Ekstern |
| Trykkinntak kobl. std. | ISO 228-1 |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/2 |
| Trykkinntak kobl. type | G |
| Typedesign | Følerlomme |
| Utv. følerlomme Ø [mm] | 15.0 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.076 Kilogram |
| Nettovekt | 0.072 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.054 Liter |
| EAN/UPC | 5702428439589 |