Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L355566

Brytertilbehør, Følerlomme

060L355566

Typedesign: Følerlomme, Brukt til produkt: KPS, Følerlommelengde min. [mm]: 95, Trykkinntak kobl. type: NPT, Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]: 1/2-14, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produktKPS
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerlomme kobl. lengde [mm]22 mm
Følerlommelengde min. [mm]95 mm
Følerlommelengde min. [tommer]3 3/4 in
FølerlommematerialeMessing
Egenskaper
Verdi
Innv. følerlomme Ø [mm]13.5 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytertilbehør
ProduktnavnFølerlomme
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Trykkinntak innv./utv.Male
Trykkinntak kobl. std.ANSI/ASME B1.20.1
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/2-14
Trykkinntak kobl. typeNPT
TypedesignFølerlomme
Utv. følerlomme Ø [mm]15.0 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.133 Kilogram
Nettovekt0.131 Kilogram
Volume0.05 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428412315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm