Brytertilbehør, Følerlomme
060L354066
Typedesign: Følerlomme, Brukt til produkt: KPS; CAS, Følerlommelengde min. [mm]: 85, Trykkinntak kobl. type: M, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10
060L354066
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | CASKPS |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følerlomme kobl. lengde [mm] | 30 mm |
| Følerlommelengde min. [mm] | 85 mm |
| Følerlommelengde min. [tommer] | 3 1/3 in |
| Følerlommemateriale | Rustfritt stål |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Innv. følerlomme Ø [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Følerlomme |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkinntak innv./utv. | Male |
| Trykkinntak kobl. std. | ISO 261 |
| Trykkinntak kobl. størrelse [mm] | 27 x 2 |
| Trykkinntak kobl. type | M |
| Typedesign | Følerlomme |
| Utv. følerlomme Ø [mm] | 15.0 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.095 Kilogram |
| Nettovekt | 0.093 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702428400510 |