Brytertilbehør, Følerlomme
060L349866
Typedesign: Følerlomme, Brukt til produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Følerlommelengde min. [mm]: 50, Trykkinntak kobl. type: NPT, Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]: 3/4-14, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10
060L349866
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | CASKPSMBCRT |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følerlomme kobl. lengde [mm] | 27 mm |
| Følerlommelengde min. [mm] | 50 mm |
| Følerlommelengde min. [tommer] | 2 in |
| Følerlommemateriale | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Innv. følerlomme Ø [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Følerlomme |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkinntak innv./utv. | Male |
| Trykkinntak kobl. std. | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 3/4-14 |
| Trykkinntak kobl. type | NPT |
| Typedesign | Følerlomme |
| Utv. følerlomme Ø [mm] | 15.0 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.21 Kilogram |
| Nettovekt | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.081 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |