Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L346666

Brytertilbehør, Følerlomme

060L346666

Typedesign: Følerlomme, Brukt til produkt: KPS; RT; CAS; MBC, Følerlommelengde min. [mm]: 65, Trykkinntak kobl. type: G, Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]: 1/2, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produktCASKPSMBCRT
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerlomme kobl. lengde [mm]22 mm
Følerlommelengde min. [mm]65 mm
Følerlommelengde min. [tommer]2 9/16 in
FølerlommematerialeMessing
Egenskaper
Verdi
Innv. følerlomme Ø [mm]13.5 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytertilbehør
ProduktnavnFølerlomme
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Trykkinntak innv./utv.Male
Trykkinntak kobl. std.ISO 228-1
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/2
Trykkinntak kobl. typeG
TypedesignFølerlomme
Utv. følerlomme Ø [mm]15.0 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.071 Kilogram
Nettovekt0.07 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.166 Liter
EAN/UPC5702428366243