Brytertilbehør, Monteringsbrakett
060-105366
Type: Accessory, Brukt til produkt: KP; MP, Monteringsbrakett, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10
060-105366
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | KPMP |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 4x skrue 10-32 UNF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Bracket Angle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Monteringsbrakett |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Angle bracket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.18 Kilogram |
| Nettovekt | 0.174 Kilogram |
| Volume | 0.989 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017589 |
| Proposition 65 | No significant risk |