Brytertilbehør, DEMPESLØYFE 1,5M, 3/8"RG.
060-104766
Typedesign: Kappillarrør, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 25
060-104766
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
| Brukt til produkt | CASKPSMBCRT |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2x skive Cu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1500 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 59.0 in |
| Kapillarrørmateriale | Kobber |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsnotater | 25 mm slange "hale" |
| Material Description | DEMPESLØYFE 1,5M, 3/8"RG. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Kappillarrør |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkinntak innv./utv. | Female |
| Trykkinntak kobl. std. | ISO 228-1 |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 3/8 |
| Trykkinntak kobl. type | G |
| Typedesign | Kappillarrør |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.17 Kilogram |
| Nettovekt | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |