Brytertilbehør
060-019266
Typedesign: Kappillarrør, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 50
060-019266
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Brukt til produkt | KPMPRT |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1500 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 69.0 in |
| Kapillarrørmateriale | Kobber |
| Koblingsnotater | 21 mm slange "hale" |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Kappillarrør |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | d5796bca-1793-4d9d-ab7f-e64ddca6d50e |
| SCIP dossier produktnavn | Accessory, Capillary tube |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykkinntak innv./utv. | Female |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/4 in |
| Trykkinntak kobl. type | Flare |
| Typedesign | Kappillarrør |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.118 Kilogram |
| Nettovekt | 0.117 Kilogram |
| Volume | 0.225 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314886 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |