Brytertilbehør, Låseplate
060-018966
Typedesign: Låseplate, Deler inkludert: 1x skrue M3x5, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
060-018966
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | KP med diff. |
| Brukt til produkt, kommentarer | KP med diff. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1x skrue M3x5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Locking Plate With Screws |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Låseplate |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Låseplate |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.004 Kilogram |
| Nettovekt | 0.004 Kilogram |
| Volume | 0.653 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017534 |
| Proposition 65 | No significant risk |