Brytertilbehør
060-017666
Typedesign: Kappillarrør, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 40
060-017666
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | KPMPRT |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kapillarrørlengde [mm] | 2250 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 88.0 in |
| Kapillarrørmateriale | Kobber |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsnotater | 50 mm slange "hale" |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Kappillarrør |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkinntak innv./utv. | Female |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/4 in |
| Trykkinntak kobl. type | Flare |
| Typedesign | Kappillarrør |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.158 Kilogram |
| Nettovekt | 0.153 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.307 Liter |
| EAN/UPC | 5702428865043 |