Danfoss logo
Damping coil stainless steel G 1/2 unions and 1 m capillary tube

Brytertilbehør, RUSTFR. KAPILLARRØR 1M, 1/2"RG

060-016966

Typedesign: Kappillarrør, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
Brukt til produktKPMPRT
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2x skive Cu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kapillarrørlengde [mm]1000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]39.0 in
KapillarrørmaterialeRustfritt stål
Egenskaper
Verdi
Koblingsnotater16 mm slange "hale"
Material DescriptionRUSTFR. KAPILLARRØR 1M, 1/2"RG
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytertilbehør
ProduktnavnKappillarrør
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. std.ISO 228-1
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/2
Trykkinntak kobl. typeG
TypedesignKappillarrør

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.192 Kilogram
Nettovekt0.182 Kilogram
Volume0.437 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428130165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm