Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Brytertilbehør

060-016366

Typedesign: Kappillarrør, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktKPMPRT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
Identisk produkt060-019366
Kapillarrørlengde [mm]2000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]78.0 in
KapillarrørmaterialeKobber
Koblingsnotater21 mm slange "hale"
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytertilbehør
ProduktnavnKappillarrør
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/4 in
Trykkinntak kobl. typeFlare
TypedesignKappillarrør

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.142 Kilogram
Nettovekt0.13 Kilogram
Volume0.38 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428365222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm