Brytertilbehør
060-008266
Typedesign: Kappillarrør, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 40
060-008266
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | CASKPSMBCRT |
| Brukt til produkt, kommentarer | For R717 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1x skive Al. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1000 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 39.0 in |
| Kapillarrørmateriale | Stål |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsnotater | 25 mm slange "hale"Bi-strømning |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Kappillarrør |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkinntak innv./utv. | Female |
| Trykkinntak kobl. størrelse [mm] | 10 x 0.75 |
| Trykkinntak kobl. type | M |
| Trykkutløp kobl. standard | ISO 228-1 |
| Trykkutløp kobl. størrelse [tommer] | 3/8 |
| Trykkutløp kobl. type | G |
| Typedesign | Kappillarrør |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.104 Kilogram |
| Nettovekt | 0.036 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.38 Liter |
| EAN/UPC | 5702428365215 |