Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Brytertilbehør

060-007866

Typedesign: Kappillarrør, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Brukt til produktKPMPRT
Brukt til produkt, kommentarerFor R717
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2x skive Al.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kapillarrørlengde [mm]1000 mm
Kapillarrørlengde [tommer]39.0 in
Egenskaper
Verdi
KapillarrørmaterialeStål
Koblingsnotater17 mm slange "hale"
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytertilbehør
ProduktnavnKappillarrør
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. størrelse [mm]10 x 0.75
Trykkinntak kobl. typeM
TypedesignKappillarrør

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.074 Kilogram
Nettovekt0.026 Kilogram
Volume0.225 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428365208
Proposition 65No significant risk