Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Brytertilbehør

060-007266

Typedesign: Kappillarrør, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Brukt til produktKPMPRT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KapillarrørmaterialeKobber
Koblingsnotater50 mm slange "hale"
Material DescriptionCapillary Tube
Egenskaper
Verdi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytertilbehør
ProduktnavnKappillarrør
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/4 in
Trykkinntak kobl. typeFlare
TypedesignKappillarrør

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.124 Kilogram
Nettovekt0.122 Kilogram
Volume0.225 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428314848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm