Brytertilbehør, KOBBERKAPILLARRØR 1,0M 1/4"FL.
060-007166
Typedesign: Kappillarrør, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 40
060-007166
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | KPMPRT |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Identisk produkt | 060-017166 |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1000 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 39.0 in |
| Kapillarrørmateriale | Kobber |
| Koblingsnotater | 50 mm slange "hale" |
| Material Description | KOBBERKAPILLARRØR 1,0M 1/4"FL. |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Kappillarrør |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykkinntak innv./utv. | Female |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/4 in |
| Trykkinntak kobl. type | Flare |
| Typedesign | Kappillarrør |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.096 Kilogram |
| Nettovekt | 0.074 Kilogram |
| Volume | 0.172 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428091428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |