Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-002366

Brytertilbehør

060-002366

Typedesign: Kappillarrør, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Brukt til produktKPMPRT
Contains batteriesNo
Deler inkludertSchrader-ventildepressor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Kapillarrørlengde [tommer]59.0 in
KapillarrørmaterialeKobber
Koblingsnotater21 mm slange "hale"With schrader valve opener
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionCapillary Tube
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytertilbehør
ProduktnavnKappillarrør
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/4 in
Trykkinntak kobl. typeFlare
TypedesignKappillarrør

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.118 Kilogram
Nettovekt0.113 Kilogram
Volume0.304 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428865050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm