Brytertilbehør
060-000466
Typedesign: Kappillarrør, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 50
060-000466
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Brukt til produkt | KPMPRT |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Schrader-ventildepressor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Kapillarrørlengde [mm] | 500 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 20.0 in |
| Kapillarrørmateriale | Kobber |
| Koblingsnotater | 21 mm slange "hale"Incl. valve openerWith schrader valve opener |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Kappillarrør |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykkinntak innv./utv. | Female |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/4 in |
| Trykkinntak kobl. type | Flare |
| Typedesign | Kappillarrør |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.067 Kilogram |
| Nettovekt | 0.065 Kilogram |
| Volume | 0.137 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365185 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |