Brytertilbehør, Følerlomme
017-437066
Typedesign: Følerlomme, Brukt til produkt: RT; KP, Følerlommelengde min. [mm]: 112, Trykkinntak kobl. type: G, Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]: 1/2, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10
017-437066
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | KPRT |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Følerlomme kobl. lengde [mm] | 22 mm |
| Følerlommelengde min. [mm] | 112 mm |
| Følerlommelengde min. [tommer] | 4 7/16 in |
| Følerlommemateriale | Messing |
| Innv. følerlomme Ø [mm] | 9.5 mm |
| Material Description | FØLERLOMME G1/2Ax112mm /Ø9,5mm føler, |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Følerlomme |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP dossier produktnavn | RT Accessories -3 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykkinntak innv./utv. | Male |
| Trykkinntak kobl. std. | ISO 228-1 |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/2 |
| Trykkinntak kobl. type | G |
| Typedesign | Følerlomme |
| Utv. følerlomme Ø [mm] | 11.0 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.106 Kilogram |
| Nettovekt | 0.101 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.101 Liter |
| EAN/UPC | 5702423155873 |