Brytertilbehør, Følerlomme
017-436966
Typedesign: Følerlomme, Brukt til produkt: RT; KP, Følerlommelengde min. [mm]: 97, Trykkinntak kobl. type: G, Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]: 1/2, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10
017-436966
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | KPRT |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Pakningssett |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Følerlomme kobl. lengde [mm] | 22 mm |
| Følerlommelengde min. [mm] | 97 mm |
| Følerlommelengde min. [tommer] | 3 13/16 in |
| Følerlommemateriale | Rustfritt stål |
| Innv. følerlomme Ø [mm] | 9.5 mm |
| Material Description | FØLERLOMME,18/8 STÅL 1/2"x112 RT/KP/TEAT |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Følerlomme |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP dossier produktnavn | RT Accessories -3 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykkinntak innv./utv. | Ekstern |
| Trykkinntak kobl. std. | ISO 228-1 |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/2 |
| Trykkinntak kobl. type | G |
| Typedesign | Følerlomme |
| Utv. følerlomme Ø [mm] | 10.7 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.108 Kilogram |
| Nettovekt | 0.104 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702428021012 |