Danfoss logo
F017-_0025_PressureSwitches_Spareparts_436866

Brytertilbehør, MUTTER MED LODDENIPPEL 3/8"RG.

017-436866

Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat5 stk.
Brukt til produktCASMPRT
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludert1x skive Al., nippel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
KoblingsnotaterBi-strømning
Material DescriptionMUTTER MED LODDENIPPEL 3/8"RG.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytertilbehør
ProduktnavnKobling
Egenskaper
Verdi
ProdukttypeTilbehør
SCIP dossier nr.b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9
SCIP dossier produktnavnRT Accessories -2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykkinntak innv./utv.Female
Trykkinntak kobl. std.ISO 228-1
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]3/8
Trykkinntak kobl. typeG
Trykkutløp innvendig/utvendigFemale
Trykkutløp kobl. størrelse [mm]8 mm
Trykkutløp kobl. typeLodding, ODF
TypedesignSolder nipple

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.046 Kilogram
Nettovekt0.046 Kilogram
Volume0.021 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428043083
Proposition 65Cancer