Brytertilbehør, Tetningssett
017-425666
Typedesign: Tetningssett, Brukt til produkt: RT, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 25
017-425666
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
| Brukt til produkt | RT |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Pakningssett |
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
| Koblingsnotater | toelranse 6h |
| Material Description | Gasket Set For Sensor Pocket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Seal kit |
| Produkttype | Accessory |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkinntak kobl. størrelse [mm] | 18 x 1.5 |
| Trykkinntak kobl. type | M |
| Typedesign | Tetningssett |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.021 Kilogram |
| Nettovekt | 0.02 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043212 |