Brytertilbehør, Tetningsskrue
017-425166
Typedesign: Tetningsskrue, Brukt til produkt: RT, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
017-425166
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | RT |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| InspectionText | Śruba pokrywy oraz śruba pokrętła do RT z możliwością zaplombowania |
| Material Description | Seal Screw For RT Cap/Cover |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Tetningsskrue |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Tetningsskrue |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.005 Kilogram |
| Nettovekt | 0.004 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.033 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043236 |