Brytertilbehør
017-421966
Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 5
017-421966
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 5 stk. |
| Brukt til produkt | RT |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1x skive Cu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Koblingsnotater | Bi-strømning |
| Material Description | Reducing Nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Nippel |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9 |
| SCIP dossier produktnavn | RT Accessories -2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykkinntak innv./utv. | Male |
| Trykkinntak kobl. std. | ISO 228-1 |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/2 |
| Trykkinntak kobl. type | G |
| Trykkutløp innvendig/utvendig | Female |
| Trykkutløp kobl. standard | ISO 228-1 |
| Trykkutløp kobl. størrelse [tommer] | 3/8 |
| Trykkutløp kobl. type | G |
| Typedesign | Reducing nipple |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.084 Kilogram |
| Nettovekt | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |