Reservedeler, RT, SPDT-bryter, gullbelagt
017-404866
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: RT, Typedesign: SPDT-bryter, gullbelagt, SPDT-bryter, gullbelagt
017-404866
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| Brukt til produkt | RT |
| Brukt til produkt, kommentarer | Maks. tilbakest.versjon |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kontaktfunksjon | SPDT gull |
| Kontaktklasse | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Contact System For RT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktsystemer |
| Produktnavn | SPDT-bryter, gullbelagt |
| Produkttype | Reservedeler |
| SCIP dossier nr. | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| SCIP dossier produktnavn | Contact System For RT -1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | SPDT-bryter, gullbelagt |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.073 Kilogram |
| Nettovekt | 0.069 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702423160358 |