Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Reservedeler, RT, SPDT-bryter, gullbelagt

017-404766

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: RT, Typedesign: SPDT-bryter, gullbelagt, SPDT-bryter, gullbelagt

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
Brukt til produktRT
Brukt til produkt, kommentarerMin. tilbakest.versjon
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
KontaktfunksjonSPDT gull
KontaktklasseAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionContact System For RT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKontaktsystemer
ProduktnavnSPDT-bryter, gullbelagt
ProdukttypeReservedeler
SCIP dossier nr.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dossier produktnavnContact System For RT -1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignSPDT-bryter, gullbelagt

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.08 Kilogram
Nettovekt0.076 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.168 Liter
EAN/UPC5702428022620