Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Trykkbryter, MBC 5100

061B510766

Regul. område [bar] Pe: 5 - 70, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 600

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AlarmsignalFallende
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)48
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingDIN-plugg
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 11
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Fabrikkinnstilling [MPa]1.700 MPa
GodkjenningABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA
Height (EF000040)48
Kapslingsgrad IPIP65
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Maks. driftstrykk [bar]600.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]8700 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe600.0 bar
Maks. testtrykk [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Egenskaper
Verdi
Max. operating pressure (EF020449)600.0
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeMBC 5100
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]70.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]5.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]7.00 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]0.50 MPa
SCIP dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelXX51-1CB04
Sprengtrykk [bar]1200.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementStempel
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4
Width (EF000008)48

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.304 Kilogram
Nettovekt0.257 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428529815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm