Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5000_061B510666

Trykkbryter, MBC 5000

061B510666

Regul. område [bar] Pe: 40 - 400, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 600
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MBC 5000 / MBC 5100

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AlarmsignalStigende
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@Maks. områdeinnstilling [bar]50.00 bar
Diff.@Min. områdeinnstilling [bar]20.00 bar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingDIN-plugg
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 11
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [MPa]22.000 MPa
GodkjenningCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS Kina
Kapslingsgrad IPIP65
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Maks. driftstrykk [bar]600.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]8700 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe600.0 bar
Maks. testtrykk [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeMBC 5000
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]400.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]40.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]40.00 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]4.00 MPa
SCIP dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicebarNei
Spesifikasjonsnøkkel5651-1CB04
Sprengtrykk [bar]1200.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementStempel
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.306 Kilogram
Nettovekt0.24 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428913638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm