Trykkbryter, MBC 5100
061B510466
Regul. område [bar] Pe: 16 - 160, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 600
061B510466
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alarmsignal | Stigende |
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.@Maks. områdeinnstilling [bar] | 30.00 bar |
| Diff.@Min. områdeinnstilling [bar] | 15.00 bar |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | DIN-plugg |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 11 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrikkinnstilling [MPa] | 12.000 MPa |
| Godkjenning | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Maks. driftstrykk [bar] | 600.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 8700 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 600.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 8702.0 psig |
| Material Description | MBC 5100-5251-1DB04, FABR.INNST. 120BAR |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | MBC 5100 |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 160.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 16.00 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [maks] | 16.00 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [min.] | 1.60 MPa |
| SCIP dossier nr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier produktnavn | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Servicebar | Nei |
| Spesifikasjonsnøkkel | 5251-1DB04 |
| Sprengtrykk [bar] | 1200.0 bar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkfølerelement | Stempel |
| Trykkoblingsmerknader | Med flens |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.317 Kilogram |
| Nettovekt | 0.267 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423217144 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |