Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B100766

Trykkbryter, MBC 5000

061B502266

Regul. område [bar] Pe: 40 - 400, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 600

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AlarmsignalStigende
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@Maks. områdeinnstilling [bar]50.00 bar
Diff.@Min. områdeinnstilling [bar]20.00 bar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingDIN-plugg
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 11
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [MPa]27.000 MPa
GodkjenningCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS Kina
Kapslingsgrad IPIP65
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Maks. driftstrykk [bar]600.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]8700 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe600.0 bar
Maks. testtrykk [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBC 5000 Pressure Switch M/32
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeMBC 5000
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]400.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]40.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]40.00 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]4.00 MPa
SCIP dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicebarNei
Spesifikasjonsnøkkel5651-1CB04
Sprengtrykk [bar]1200.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementStempel
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.306 Kilogram
Nettovekt0.24 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423294145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm