Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Trykkbryter, MBC 5100

061B110766

Regul. område [bar] Pe: 5 - 40, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 150

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@Maks. områdeinnstilling [bar]7.00 bar
Diff.@Min. områdeinnstilling [bar]2.00 bar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingDIN-plugg
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelseM20
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Height (EF000040)139
Kapslingsgrad IPIP65
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Maks. driftstrykk [bar]150.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2175 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe150.0 bar
Maks. testtrykk [psig]2176.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Egenskaper
Verdi
Max. operating pressure (EF020449)150.0
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeMBC 5100
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]40.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]5.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]4.00 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]0.50 MPa
SCIP dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicebarNei
Spesifikasjonsnøkkel3641-2CB04
Sprengtrykk [bar]300.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Thread size (EF022694)1/4 inch
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementMembran
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4
Width (EF000008)48

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.32 Kilogram
Nettovekt0.27 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423244522
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm