Trykkbryter, MBC 5100
061B025266
Regul. område [bar] Pe: -0.2 - 10, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 15
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: MBC 5000 / MBC 5100
061B025266
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.@Maks. områdeinnstilling [bar] | 0.60 bar |
| Diff.@Min. områdeinnstilling [bar] | 0.40 bar |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | DIN-plugg |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 11 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | BVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS KinaTYSK |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Maks. driftstrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 220 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 218.0 psig |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Mer informasjon: | Stainless Steel Base |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | MBC 5100 |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 10.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [maks] | 1.00 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [min.] | -0.02 MPa |
| SCIP dossier nr. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier produktnavn | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Servicebar | Nei |
| Spesifikasjonsnøkkel | 1411-2DB04S |
| Sprengtrykk [bar] | 30.0 bar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkfølerelement | Belger |
| Trykkoblingsmerknader | Med flens |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.433 Kilogram |
| Nettovekt | 0.354 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428550017 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |