Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B010966

Trykkbryter, MBC 5100

061B010966

Regul. område [bar] Pe: -0.2 - 1, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@Maks. områdeinnstilling [bar]0.45 bar
Diff.@Min. områdeinnstilling [bar]0.30 bar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingDIN-plugg
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelseM20
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Height (EF000040)139
Kapslingsgrad IPIP65
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Maks. driftstrykk [bar]15.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]220 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]218.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. operating pressure (EF020449)15.0
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeMBC 5100
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]1.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]0.10 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]-0.02 MPa
SCIP dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicebarNei
Spesifikasjonsnøkkel1011-2CB04
Sprengtrykk [bar]30.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Thread size (EF022694)1/4 inch
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4
Width (EF000008)48

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.312 Kilogram
Nettovekt0.262 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423213689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm