Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M-32_061B008766

Trykkbryter, MBC 5100

061B008466

Regul. område [bar] Pe: 5 - 20, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 10 x 1, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 45

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AlarmsignalFallende
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@Maks. områdeinnstilling [bar]2.00 bar
Diff.@Min. områdeinnstilling [bar]0.90 bar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingDIN-plugg
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [MPa]1.800 MPa
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUA
Kapslingsgrad IPIP65
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]655 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe45.0 bar
Maks. testtrykk [psig]653.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeMBC 5100
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]20.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]5.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]2.00 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]0.50 MPa
SCIP dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicebarNei
Spesifikasjonsnøkkel3221-3DA05
Sprengtrykk [bar]90.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsmerknaderMed flens
TrykkoblingsrtypeM
TrykkoblingsstandardISO 261
Trykkoblingsstørrelse10 x 1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.29 Kilogram
Nettovekt0.24 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428366410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm