Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004566, 061B006766

Trykkbryter, MBC 5100

061B004566

Regul. område [bar] Pe: -0.2 - 4, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AlarmsignalFallende
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.@Maks. områdeinnstilling [bar]0.45 bar
Diff.@Min. områdeinnstilling [bar]0.30 bar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingDIN-plugg
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 11
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [MPa]0.150 MPa
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Kapslingsgrad IPIP65
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Maks. driftstrykk [bar]15.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]220 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]218.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeMBC 5100
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]4.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]0.40 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]-0.02 MPa
SCIP dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicebarNei
Spesifikasjonsnøkkel1211-1CB04
Sprengtrykk [bar]30.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.284 Kilogram
Nettovekt0.234 Kilogram
Volume0.647 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423213511
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm