Trykkbryter, KPS45
060-413066
Regul. område [bar] Pe: 4 - 40, Differanse [bar]: 2.2 - 11, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 120
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KPS
060-413066
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alarmsignal | Fallende |
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differanse [bar] [maks.] | 11.00 bar |
| Differanse [bar] [min.] | 2.20 bar |
| Differanse [psi] [maks.] | 156.00 psi |
| Differanse [psi] [min.] | 32.00 psi |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobl. kommentarer | Metallkabelnippel |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrikkinnstilling [MPa] | 1.200 MPa |
| Fabrikkinnstilling [psig] | 177.0 psig |
| Godkjenning | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinaTYSKUL |
| Identisk produkt | 060-410666 |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kontaktfunksjon | SPDT gull |
| Kontaktklasse | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR maks 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Maks. driftstrykk [bar] | 120.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 1740 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 180.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 2611.0 psig |
| Material Description | KPS 45 PRESSOSTAT 4-40 BAR - |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KPS45 |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 40.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 4.00 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [maks] | 4.00 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [min.] | 0.40 MPa |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 580.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 58.00 psig |
| SCIP dossier nr. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dossier produktnavn | KPS Pressure Switch |
| Servicebar | Nei |
| Sprengtrykk [bar] | 240.0 bar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkfølerelement | Membran |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
| UL godkjenningsfilnavn | E73170 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.188 Kilogram |
| Nettovekt | 1.092 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162428993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |